Blocco di adattamento alluminio (05310)

Blocco di adattamento alluminio (05310)
· Accessori per la morsa rapida

· Compensazione dell'altezza

· Materiale di montaggio compreso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05310-5050

Codice componente
05310-5050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

22.41 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Colore principale Anodizzato B=larghezza(mm) 50
H=altezza(mm) 12 L=lunghezza(mm) 50

Si trova sulla pagina di Blocco di adattamento alluminio (05310), il codice articolo è il seguente: 05310-5050.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05310-5050.

Supporto tecnico