Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05280-01 |
05280-02 |
05280-03 |
05280-04 |
05280-05 |
05280-06 |
05280-07 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | Colore principale | Forma | Forma-Tipo | D=diametro (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | per viti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.39 € | 1 | 4 giorni | Neoprene | nero | B | smussato | 11 | 6.6 | 5.5 | 8.5 | 4 | M4 | ||
1.52 € | 1 | 4 giorni | Neoprene | nero | B | smussato | 12.5 | 7.3 | 6.5 | 10 | 4.7 | M5 | ||
1.71 € | 1 | 4 giorni | Neoprene | nero | B | smussato | 15 | 9.9 | 8.5 | 12 | 5.8 | M6 | ||
1.93 € | 1 | 4 giorni | Neoprene | nero | B | smussato | 19 | 12.7 | 11 | 15 | 7.1 | M8 | ||
2.42 € | 1 | 4 giorni | Neoprene | nero | B | smussato | 26 | 19 | 16.5 | 20 | 10 | M12 | ||
1.84 € | 1 | 4 giorni | Poliammide | bianco | A | Tipo dritto | 9 | - | 6.6 | 4 | 2.3 | M3 | ||
2.99 € | 1 | 4 giorni | Neoprene | nero | B | smussato | 23 | 15 | 14.5 | 18 | 9 | M10 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Materiale principale
Colore principale
Forma
Forma-Tipo
D=diametro(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
per viti
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali