Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05741-01200 |
05741-02800 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza manuale FH (N) | Angolo di apertura del braccio di sostegno | Angolo di apertura della maniglia | Forza di fissaggio F1 (N) | Forza di serraggio F3 (N) | Forza di serraggio F4 (N) | F2=forza di fissaggio (N) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B4 (mm) | B5 (mm) | C (mm) | D (mm) | H (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | M=mandrino di serraggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.88 € | 1 | 4 giorni | 100 | 85° | 73° | 600 | 300 | 700 | 1200 | 20.4 | 45 | 6.1 | 10.2 | 22 | 36 | 11.4 | 7.4 | 8.2 | 2 | 62.1 | 5.2 | 74.8 | 143.5 | 54.9 | 35.6 | M6x44 | ||
29.68 € | 1 | 4 giorni | 160 | 90° | 65° | 1200 | 600 | 1000 | 2800 | 21.4 | 40 | 5.9 | 10.7 | 27.6 | 42.4 | 14.7 | 8.7 | 9.7 | 3 | 67.2 | 6.7 | 79.9 | 173 | 68 | 39.1 | M8x63 |
Loading...
Materiale corpo | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | galvanizzato | Materiale dei componenti | Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Colore dei componenti | rosso | C1(mm) | 12.7 |
Configura
Proprietà di base
Forza manuale FH(N)
Angolo di apertura del braccio di sostegno
Angolo di apertura della maniglia
Forza di fissaggio F1(N)
Forza di serraggio F3(N)
Forza di serraggio F4(N)
F2=forza di fissaggio(N)
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
B4(mm)
B5(mm)
C(mm)
D(mm)
H(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
M=mandrino di serraggio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali