Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05827-01-016000 |
05827-01-030000 |
05827-01-130000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza manuale FH (N) | Materiale corpo | Corpo con finitura superficiale | F1=forza di trazione (N) | Percorso di corsa L massimo (mm) | Percorso di corsa L minimo (mm) | Corsa di bloccaggio L2 (mm) | A2 (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146.11 € | 1 | 4 giorni | 300 | Acciaio | passivato | 16000 | 297.3 | 274.5 | 87 | - | 9.6 | 95.5 | 22.8 | ||
180.92 € | 1 | 4 giorni | 500 | Acciaio | passivato | 30000 | 278 | 249.6 | 50 | 11.2 | 12.7 | 93.8 | 28.4 | ||
365.34 € | 1 | 4 giorni | 500 | Acciaio inox | lucido | 30000 | 278 | 249.6 | 50 | 11.2 | 12.7 | 93.8 | 28.4 |
Loading...
Materiale dei componenti | Plastica | Componente di finitura superficiale | resistenza all’olio | Colore dei componenti | rosso |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | con ganascia fissa | A(mm) | 85.8 | A1(mm) | 57.2 |
A3(mm) | 34.9 | A4(mm) | 57.2 | B(mm) | 79.4 |
B1(mm) | 57.2 | B3(mm) | 80.5 | B5(mm) | 9.6 |
D(mm) | 10.3 | T(mm) | 28.6 |
Configura
Proprietà di base
Forza manuale FH(N)
Materiale corpo
Corpo con finitura superficiale
F1=forza di trazione(N)
Percorso di corsa L massimo(mm)
Percorso di corsa L minimo(mm)
Corsa di bloccaggio L2(mm)
A2(mm)
D1(mm)
H(mm)
L1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali