I morsetti a leva si agganciano in orizzontale con piastra di fermo (05820-04)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05820-04-02000
05820-04-04000
05820-04-07000
05820-04-12000
05820-04-14000
05820-04-17000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza manuale FH
(N)
Materiale corpo Corpo con finitura superficiale Angolo di apertura della maniglia F1=forza di trazione
(N)
F2=forza di fissaggio
(N)
Corsa di bloccaggio L3
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
B5
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
T
(mm)

30.44 €

1 4 giorni 100Acciaiogalvanizzato153°150020007026136.5402821.5433124.55.2625.416745.5585.414

46.66 €

1 4 giorni 160Acciaiogalvanizzato155°3000400090351985236295741346.583524768.284720

75.22 €

1 4 giorni 200Acciaiogalvanizzato155°4000700011551329.571.552.543.57859508.51249.3314841041027

53.94 €

1 4 giorni 100Acciaio inoxlucido153°150020007026136.5402821.5433124.55.2625.416745.5585.414

78.37 €

1 4 giorni 160Acciaio inoxlucido155°3000400090351985236295741346.583524768.284720

165.57 €

1 4 giorni 200Acciaio inoxlucido155°4000700011551329.571.552.543.57859508.51249.3314841041027

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dei componenti Plastica Componente di finitura superficiale resistenza all’olio Colore dei componenti rosso
Versione 2 con piastra di fermo

Supporto tecnico