I morsetti a leva si agganciano in orizzontale con piastra di fermo (05820-01)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05820-01-02500
05820-01-04000
05820-01-05000
05820-01-12500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza manuale FH
(N)
Materiale corpo Corpo con finitura superficiale Forma F1=forza di trazione
(N)
Corsa di bloccaggio L3
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B5
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
T
(mm)

32.07 €

1 4 giorni 150Acciaiogalvanizzato-250010038.11912.749.234.936.851.135.6836.521271.175.84.916.9

39.68 €

1 4 giorni 150Acciaiogalvanizzato-4000133.847.631.87.965.749.249.265.748.79.557.4287.586.982.1733

57.41 €

1 4 giorni 200Acciaiogalvanizzato-50001535428.612.785.760.360.385.7510.312.767337.590.491.9842.6

55.88 €

1 4 giorni 150Acciaio inoxlucidoA250010038.11912.749.234.936.851.135.6836.521271.175.84.916.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Componente di finitura superficiale resistenza all’olio Colore dei componenti rosso Versione 2 con ganascia fissa

Supporto tecnico