Attrezzo di chiusura orizzontale con riscontro, Forma B (05825-10)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05825-10-03000
05825-10-07000
05825-10-13000
05825-10-17000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza manuale
(N)
Materiale corpo Corpo con finitura superficiale Corsa di bloccaggio L2
(mm)
Percorso di corsa L massimo
(mm)
Percorso di corsa L minimo
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B3
(mm)
B5
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
F1=forza di trazione
(N)
H
(mm)
L1
(mm)

29.57 €

1 4 giorni 150AcciaioPassivato45170.3148.739.7196.811.525.46.444.431.82036.756.330004221.6

47.58 €

1 4 giorni 200AcciaioPassivato75232.8209.160.341.39.519.138.19.55438.130.248.688.5700076.123.7

47.75 €

1 4 giorni 150Acciaio inoxLucido45170.3148.739.7196.811.525.46.444.431.82036.756.330004221.6

101.94 €

1 4 giorni 200Acciaio inoxLucido75232.8209.160.341.39.519.138.19.55438.130.248.688.5700076.123.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) Fino a 269 Materiale dei componenti Plastica
Componente di finitura superficiale Resistenza all’olio Forma B Colore dei componenti Rosso

Supporto tecnico