Attrezzo di chiusura orizzontale con riscontro, Forma A (05825-10)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05825-10-01600
05825-10-11600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corpo con finitura superficiale

24.26 €

1 4 giorni AcciaioPassivato

47.57 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucido

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Forza manuale(N) 100 Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) Fino a 269
Materiale dei componenti Plastica Componente di finitura superficiale Resistenza all’olio Forma A
Colore dei componenti Rosso Corsa di bloccaggio L2(mm) 30 Percorso di corsa L massimo(mm) 112.5
Percorso di corsa L minimo(mm) 82.5 A(mm) 26.2 A1(mm) 15.9
A2(mm) 15.9 A3(mm) 9.9 A4(mm) 19.8
A5(mm) 5.2 B(mm) 28.2 B1(mm) 19
B3(mm) 13 B5(mm) 2 D(mm) 4.4
D1(mm) 4 D2(mm) 4.4 F1=forza di trazione(N) 1600
H(mm) 31.3 L1(mm) 10.4

Supporto tecnico