Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale modello pesante con mandrino pressore regolabile (05810-01)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05810-01-06000

Codice componente
05810-01-06000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

71.90 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Forza manuale(N) 250 Materiale corpo Acciaio
Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) Fino a 269 Corpo con finitura superficiale Galvanizzato Materiale dei componenti Plastica
Colore dei componenti Rosso Angolo di apertura del braccio di sostegno 91° Angolo di apertura della maniglia 93°
Forza di fissaggio F1(N) 3000 Forza di serraggio F3(N) 1800 Forza di serraggio F4(N) 3400
A(mm) 70 A1(mm) 90 B(mm) 30
B1(mm) 48 B2(mm) 22.7 B3(mm) 12.7
B5(mm) 10 C(mm) 51 C1(mm) 25
D(mm) 8.3 D1(mm) 13 F2=forza di fissaggio(N) 6000
H(mm) 83.9 L=lunghezza(mm) 271 L1(mm) 74.5
M=mandrino di serraggio M12x100

Si trova sulla pagina di Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale modello pesante con mandrino pressore regolabile (05810-01), il codice articolo è il seguente: 05810-01-06000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05810-01-06000.

Supporto tecnico