Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05785-01-0500
Forza manuale FH(N) | 50 | Materiale corpo | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | galvanizzato |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Plastica | Colore dei componenti | rosso | Angolo di apertura del braccio di sostegno | 90° |
Angolo di apertura della maniglia | 75° | Forza di fissaggio F1(N) | 250 | Forza di serraggio F3(N) | 150 |
Forza di serraggio F4(N) | 350 | F2=forza di fissaggio(N) | 500 | A(mm) | 15.9 |
A1(mm) | 23.8 | A3(mm) | 11.1 | B(mm) | 6 |
B1(mm) | 3 | B2(mm) | 8 | B3(mm) | 5 |
C(mm) | 16 | C1(mm) | 6.8 | C2(mm) | 4 |
D(mm) | 4.4 | H(mm) | 25.3 | L=lunghezza(mm) | 79 |
L1(mm) | 20.7 | L2(mm) | 13.5 | M(mm) | M4x20 |
Si trova sulla pagina di Morsetti a leva mini orizzontali con piedino diritto e bloccaggio mandrino regolabile (05785), il codice articolo è il seguente: 05785-01-0500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05785-01-0500.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali