Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05770-01-00500 |
05770-01-10500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo | Corpo con finitura superficiale | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.01 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | galvanizzato | ||
24.65 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | lucido |
Loading...
Forza manuale FH(N) | 80 | Materiale dei componenti | Plastica | Colore dei componenti | rosso |
---|---|---|---|---|---|
Angolo di apertura del braccio di sostegno | 90° | Angolo di apertura della maniglia | 75° | Forza di fissaggio F1(N) | 500 |
Forza di serraggio F3(N) | 250 | A(mm) | 15.9 | A1(mm) | 23.8 |
A3(mm) | 11.1 | B(mm) | 15.9 | B1(mm) | 23.8 |
B5(mm) | 1.5 | C(mm) | 9.7 | C1(mm) | 3 |
D(mm) | 4.4 | H(mm) | 17.3 | L=lunghezza(mm) | 81.2 |
L1(mm) | 18.3 | M(mm) | M4x20 |
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo
Corpo con finitura superficiale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali