Magneti grezzi (dischi magnetici) con foro in NdFeB, Forma B (09001)

Magneti grezzi (dischi magnetici) con foro in NdFeB, Forma B (09001)
· Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti

· Temperatura fino a 80 °C

· Montaggio: inserimento a pressione, avvitamento o incollaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
09001-32
09001-38
09001-48
09001-56
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di attrazione (gamma selezionabile)
(N)
Forza di attrazione (valore configurabile)
(N)
Diametro esterno
(Ø)
D1=foro di fissaggio
(mm)
H
(mm)

8.50 €

1 4 giorni 40.1–50.04232 ±0.110.5 ±0.12 ±0.1

14.56 €

1 4 giorni 100.1 o sup.11038 ±0.112 ±0.14 ±0.1

22.69 €

1 4 giorni 100.1 o sup.16548 ±0.215 ±0.15 ±0.1

38.30 €

1 4 giorni 100.1 o sup.23056 ±0.215 ±0.16 ±0.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Tipo rotondo Magnete (materiale) Magnete in neodimio Corpo con finitura superficiale Galvanizzato
Forma B Temperatura max.(°C) 80 Coppia di serraggio max(Nm) 3

Supporto tecnico