Magneti grezzi, forma A con foro svasato disco NdFeB, forma (09001)

Magneti grezzi, forma A con foro svasato disco NdFeB, forma (09001)
· Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti

· Temperatura fino a 80 °C

· Montaggio: inserimento a pressione, avvitamento o incollaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
09001-12
09001-15
09001-18
09001-24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di attrazione (valore configurabile)
(N)
Diametro esterno
(Ø)
D1=foro di fissaggio
(mm)
H
(mm)

2.08 €

1 4 giorni 1812 ±0.13.5 ±0.13 ±0.1

3.42 €

1 4 giorni 2915 ±0.14.5 ±0.13.5 ±0.1

4.51 €

1 4 giorni 4118 ±0.14.5 ±0.14 ±0.1

7.33 €

1 4 giorni 6624 ±0.15.5 ±0.14 ±0.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Magnete (materiale) Magnete in neodimio Corpo con finitura superficiale galvanizzato Forma A
Temperatura max.(°C) 80 Coppia di serraggio max(Nm) 3

Supporto tecnico