Magneti piatto basso con perno filettato NdFeB, con guaina protettiva in gomma (09116) (09116-01)

Magneti piatto basso con perno filettato NdFeB, con guaina protettiva in gomma (09116) 09116-01

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 09116-01

Marca: NORELEM

Prezzo: 8.40

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Forza di attrazione (valore configurabile): 50 N

Diametro esterno: 22 Ø

D2=filettatura: M4

H=altezza: 6 mm

H1=altezza totale: 12.5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

09116-01

Codice componente
09116-01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di attrazione (valore configurabile)
(N)
Diametro esterno
(Ø)
D2=filettatura H=altezza
(mm)
H1=altezza totale
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)

8.40 €

1 4 giorni 5022M4612.56.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Magnete (materiale) Magnete in neodimio Materiale dei componenti Gomma Colore dei componenti nero
Temperatura max.(°C) 60

Si trova sulla pagina di Magneti piatto basso con perno filettato NdFeB, con guaina protettiva in gomma (09116), il codice articolo è il seguente: 09116-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 09116-01.

Tipologia prodotto

Codice componente
09116-02
09116-03
09116-04
09116-05
09116-06
09116-07
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Forza di attrazione (valore configurabile)
(N)
Diametro esterno
(Ø)
D2=filettatura H=altezza
(mm)
H1=altezza totale
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)

12.25 €

1 4 giorni 8543M662115

21.57 €

1 4 giorni 18066M88.22314.8

45.48 €

1 4 giorni 42088M88.223.515.3

4.97 €

1 4 giorni -12M4715.58.5

7.95 €

1 4 giorni -18M46126

11.18 €

1 4 giorni -31M661711

Supporto tecnico