Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
09114-01 |
09114-02 |
09114-03 |
09114-04 |
09114-05 |
09114-06 |
09114-07 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza di attrazione (valore configurabile) (N) | Diametro esterno (Ø) | D1 (mm) | D2=filettatura | H=altezza (mm) | H1=altezza totale (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.97 € | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | 8 | M4 | 7 | 14.8 | 6 | ||
8.58 € | 1 | 4 giorni | 50 | 22 | 8 | M4 | 6 | 11.5 | 6 | ||
10.81 € | 1 | 4 giorni | 75 | 31 | 8 | M4 | 6 | 11.5 | 5 | ||
11.37 € | 1 | 4 giorni | 85 | 43 | 8 | M4 | 6 | 10.5 | 5 | ||
21.29 € | 1 | 4 giorni | 180 | 66 | 10 | M5 | 8.2 | 15 | 8 | ||
45.48 € | 1 | 4 giorni | 420 | 88 | 12 | M8 | 8.2 | 17 | 11 | ||
7.95 € | 1 | 4 giorni | - | 18 | 8 | M4 | 6 | 11.5 | 6 |
Loading...
Magnete (materiale) | Magnete in neodimio | Materiale dei componenti | Gomma | Colore dei componenti | nero |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura max.(°C) | 60 |
Configura
Proprietà di base
Forza di attrazione (valore configurabile)(N)
Diametro esterno(Ø)
D1(mm)
D2=filettatura
H=altezza(mm)
H1=altezza totale(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali