Magneti con filettatura interna NdFeB, rettangolari, con guaina protettiva in gomma (09112) (Codici componente)

Magneti con filettatura interna NdFeB, rettangolari, con guaina protettiva in gomma (09112)
· Protezione per superfici delicate

· Temperatura fino a 60 °C

· Sistema schermato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
09112-10-14331
09112-10-24331
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forma L1
(mm)

9.43 €

1 4 giorni A-

12.59 €

1 4 giorni B25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Magnete (materiale) Magnete in neodimio Materiale dei componenti Gomma Colore dei componenti nero
B=larghezza(mm) 31 D1(mm) 10 D2=filettatura M4
H=altezza(mm) 6.9 H1(mm) 6 H2(mm) 4.5
L=lunghezza(mm) 43 Temperatura max.(°C) 60

Supporto tecnico