Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
09112-00 |
09112-01 |
09112-02 |
09112-03 |
09112-04 |
09112-05 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza di attrazione (valore configurabile) (N) | Diametro esterno (Ø) | D2=filettatura | H=altezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.85 € | 1 | 4 giorni | - | 18 | M4 | 6 | ||
8.87 € | 1 | 4 giorni | 35 | 22 | M4 | 6 | ||
10.81 € | 1 | 4 giorni | 75 | 31 | M5 | 6 | ||
11.07 € | 1 | 4 giorni | 85 | 43 | M4 | 6 | ||
21.29 € | 1 | 4 giorni | 180 | 66 | M6 | 8.5 | ||
45.48 € | 1 | 4 giorni | 420 | 88 | M6 | 8 |
Loading...
Magnete (materiale) | Magnete in neodimio | Materiale dei componenti | Gomma | Colore dei componenti | nero |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura max.(°C) | 60 |
Configura
Proprietà di base
Forza di attrazione (valore configurabile)(N)
Diametro esterno(Ø)
D2=filettatura
H=altezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali