Cappucci protettivi in gomma per magneti con base in acciaio poco profondi (09110)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
09110-50
09110-63
09110-80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
D1
(mm)
H=altezza
(mm)

2.08 €

1 4 giorni 52506

2.40 €

1 4 giorni 65638

2.79 €

1 4 giorni 838011

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Gomma Colore principale nero S(mm) 0.5
Temperatura max.(°C) 60

Supporto tecnico