Magneti (magnete cilindrico piatto) (09096)

Magneti (magnete cilindrico piatto) (09096)
  • Sconto volumi elevati
· Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Temperatura fino a 450 °C

· Sistema schermato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
09096-01
09096-02
09096-03
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di attrazione (gamma selezionabile)
(N)
Forza di attrazione (valore configurabile)
(N)
Diametro esterno
(Ø)
D1=foro di fissaggio
(mm)
H=altezza
(mm)

4.86 €

1 Disponibile 4 giorni 20.1–30.030193.58

7.16 €

1 Disponibile 4 giorni 50.1–60.0552959

10.81 €

1 Disponibile 4 giorni 90.1–100.09538510.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Tipo rotondo Magnete (materiale) Magnete in Alnico Materiale dei componenti Acciaio
Componente di finitura superficiale Verniciato Colore dei componenti Rosso Temperatura max.(°C) 450

Supporto tecnico