Magneti piatto basso con filettatura interna in ferrite dura (09072) (Codici componente)

Magneti piatto basso con filettatura interna in ferrite dura (09072)
· Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti

· Temperatura fino a 200 °C

· Sistema schermato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
09072-10-2504
09072-10-3204
09072-10-4004
09072-10-5006
09072-10-5008
09072-10-6308
09072-10-8008
09072-10-8010
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
D1=foro di fissaggio
(mm)
H=altezza
(mm)

3.80 €

1 4 giorni 25 ±0.15M47

4.10 €

1 4 giorni 32 ±0.2M47

5.34 €

1 4 giorni 40 ±0.2M48

6.57 €

1 4 giorni 50 ±0.2M610

7.23 €

1 4 giorni 50 ±0.2M810

12.03 €

1 4 giorni 63 ±0.20M814

19.57 €

1 4 giorni 80 ±0.25M818

19.89 €

1 4 giorni 80 ±0.25M1018

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Magnete (materiale) Magnete in ferrite Materiale dei componenti Acciaio Componente di finitura superficiale galvanizzato
Temperatura max.(°C) 200

Supporto tecnico