Magneti piatto basso con filettatura interna NdFeB (09072)

Magneti piatto basso con filettatura interna NdFeB (09072)
· Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti

· Temperatura fino a 80 °C

· Sistema schermato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
09072-01
09072-02
09072-03
09072-04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di attrazione (valore configurabile)
(N)
Diametro esterno
(Ø)
D1=filettatura D2
(mm)
H=altezza
(mm)

19.67 €

1 4 giorni 33032M55.57

24.58 €

1 4 giorni 55040M510.58

97.41 €

1 4 giorni 110063M1011.714

151.17 €

1 4 giorni 175075M101315

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Magnete (materiale) Magnete in neodimio Materiale dei componenti Acciaio Componente di finitura superficiale galvanizzato
Temperatura max.(°C) 80

Supporto tecnico