Magneti piatto basso con svasatore SmCo (09071)

Magneti piatto basso con svasatore SmCo (09071)
· Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti

· Temperatura fino a 280 °C

· Elevata forza di adesione

· Montaggio: inserimento a pressione, avvitamento o incollaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
09071-20-16
09071-20-20
09071-20-25
09071-20-32
09071-20-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
D1=foro di fissaggio
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)

11.99 €

1 4 giorni 16 ±0.153.56.64.5

14.17 €

1 4 giorni 20 ±0.154.59.36

17.17 €

1 4 giorni 25 ±0.154.59.27

20.87 €

1 4 giorni 32 ±0.25.511.57

34.65 €

1 4 giorni 40 ±0.25.511.58

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Magnete (materiale) Magneti in samario-cobalto Materiale dei componenti Acciaio Componente di finitura superficiale galvanizzato
Temperatura max.(°C) 280

Supporto tecnico