Magneti con foro cilindrico (magneti piatti) in ferrite dura (09070)

Magneti con foro cilindrico (magneti piatti) in ferrite dura (09070)
  • Sconto volumi elevati
· Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti

· Sistema schermato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
09070-50
09070-63
09070-80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di attrazione (valore configurabile)
(N)
Diametro esterno
(Ø)
D1=foro di fissaggio
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)

10.24 €

1 Disponibile 4 giorni 18050 ±0.208.52210

16.06 €

1 Disponibile 4 giorni 29063 ±0.206.52414

23.54 €

1 Disponibile 4 giorni 54080 ±0.256.511.518

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Tipo rotondo Forza di attrazione (gamma selezionabile)(N) 100.1 o sup. Magnete (materiale) Magnete in ferrite
Materiale dei componenti Acciaio Componente di finitura superficiale Galvanizzato Temperatura max.(°C) 200

Supporto tecnico