Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
09069-01 |
09069-02 |
09069-03 |
09069-04 |
09069-05 |
09069-06 |
09069-07 |
09069-08 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza di attrazione (valore configurabile) (N) | Diametro esterno (Ø) | H=altezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.58 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 5 | 6 ±0.15 | 4.5 | |
9.14 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 13 | 8 ±0.15 | 4.5 | |
9.88 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | 10 ±0.15 | 4.5 | |
10.54 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 60 | 13 ±0.15 | 4.5 | |
11.76 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 95 | 16 ±0.15 | 4.5 | |
14.70 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 140 | 20 ±0.15 | 6 | |
24.96 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 200 | 25 ±0.15 | 7 | |
31.82 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 350 | 32 ±0.20 | 7 |
Loading...
Magnete (materiale) | Magnete in neodimio | Materiale dei componenti | Acciaio | Componente di finitura superficiale | galvanizzato |
---|---|---|---|---|---|
Forma | A | Temperatura max.(°C) | 80 |
Configura
Proprietà di base
Forza di attrazione (valore configurabile)(N)
Diametro esterno(Ø)
H=altezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali