Magneti con vaso poco profondo SmCo forma B (09066)

Magneti con vaso poco profondo SmCo forma B (09066)
  • Sconto volumi elevati
· Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti

· Temperatura fino a 200 °C

· Sistema schermato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
09066-11
09066-12
09066-13
09066-14
09066-15
09066-16
09066-17
09066-18
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di attrazione (valore configurabile)
(N)
Diametro esterno
(Ø)
D1
(mm)
D2=filettatura H=altezza
(mm)
H1=altezza totale
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

8.47 €

1 Disponibile 4 giorni 56 ±0.156M34.511.56

8.98 €

1 Disponibile 4 giorni 118 ±0.156M34.511.56

9.76 €

1 Disponibile 4 giorni 2010 ±0.156M34.511.56

10.38 €

1 Disponibile 4 giorni 4013 ±0.156M34.511.56

11.52 €

1 Disponibile 4 giorni 6016 ±0.156M44.511.56

14.38 €

1 Disponibile 4 giorni 9020 ±0.158M46139

24.44 €

1 Disponibile 4 giorni 15025 ±0.158M47149

31.08 €

1 Disponibile 4 giorni 22032 ±0.2010M5715.510

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Magnete (materiale) Magneti in samario-cobalto Materiale dei componenti Acciaio Componente di finitura superficiale galvanizzato
Forma B Temperatura max.(°C) 200

Supporto tecnico