Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
09066-01 |
09066-02 |
09066-03 |
09066-04 |
09066-05 |
09066-06 |
09066-07 |
09066-08 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza di attrazione (valore configurabile) (N) | Diametro esterno (Ø) | H=altezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.88 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 5 | 6 ±0.15 | 4.5 | |
10.53 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 11 | 8 ±0.15 | 4.5 | |
11.41 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 10 ±0.15 | 4.5 | |
12.10 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | 13 ±0.15 | 4.5 | |
13.48 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 60 | 16 ±0.15 | 4.5 | |
16.81 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 90 | 20 ±0.15 | 6 | |
28.66 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 150 | 25 ±0.15 | 7 | |
36.56 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 220 | 32 ±0.20 | 7 |
Loading...
Magnete (materiale) | Magneti in samario-cobalto | Materiale dei componenti | Acciaio | Componente di finitura superficiale | galvanizzato |
---|---|---|---|---|---|
Forma | A | Temperatura max.(°C) | 200 |
Configura
Proprietà di base
Forza di attrazione (valore configurabile)(N)
Diametro esterno(Ø)
H=altezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali