Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
09065-10-125 |
09065-10-132 |
09065-10-140 |
09065-10-150 |
09065-10-163 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | H=altezza (mm) | H1=altezza totale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.00 € | 1 | 4 giorni | 25 ±0.1 | 7 | 16 | ||
6.54 € | 1 | 4 giorni | 32 ±0.1 | 7 | 16 | ||
7.98 € | 1 | 4 giorni | 40 +0.2/-0.1 | 8 | 16.5 | ||
9.63 € | 1 | 4 giorni | 50 +0.2/-0.1 | 10 | 18.5 | ||
16.56 € | 1 | 4 giorni | 63 +0.3/-0.1 | 14 | 22 |
Loading...
Profilo | Tipo rotondo | Magnete (materiale) | Magnete in ferrite | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Componente di finitura superficiale | Lucido | D1(mm) | 8 | D2=filettatura | M5 |
T=profondità della filettatura(mm) | 10 | Temperatura max.(°C) | 220 |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
H=altezza(mm)
H1=altezza totale(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali