Magneti vaso profondo con superficie magnetica lavorabile NdFeB (09067)

Magneti vaso profondo con superficie magnetica lavorabile NdFeB (09067)
· Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti

· Temperatura fino a 150 °C

· Montaggio: inserimento a pressione, avvitamento o incollaggio

· Sistema schermato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
09067-11-06
09067-11-08
09067-11-10
09067-11-13
09067-11-16
09067-11-20
09067-11-25
09067-11-32
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Spazio al muro di ferro
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
Forza magnetica al massimo H2
(N)

4.75 €

1 4 giorni 61.52010312

5.53 €

1 4 giorni 81.52010329

6.72 €

1 4 giorni 102208538

7.88 €

1 4 giorni 132.5206566

10.07 €

1 4 giorni 1632026108

13.79 €

1 4 giorni 2042557235

26.84 €

1 4 giorni 2553578380

44.31 €

1 4 giorni 326404.510640

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Magnete (materiale) Magnete in neodimio Componente di finitura superficiale massa Temperatura max.(°C) 150

Supporto tecnico