Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
09067-10-206 |
09067-10-208 |
09067-10-210 |
09067-10-213 |
09067-10-216 |
09067-10-220 |
09067-10-225 |
09067-10-232 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | D1=filettatura | Spazio al muro di ferro (mm) | H=altezza (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.31 € | 1 | 4 giorni | 6 | M3 | 1.5 | 20 | 5 | ||
5.71 € | 1 | 4 giorni | 8 | M3 | 1.5 | 20 | 5 | ||
6.54 € | 1 | 4 giorni | 10 | M4 | 2 | 20 | 7 | ||
7.67 € | 1 | 4 giorni | 13 | M4 | 2.5 | 20 | 7 | ||
9.54 € | 1 | 4 giorni | 16 | M4 | 3 | 25 | 8 | ||
12.27 € | 1 | 4 giorni | 20 | M6 | 4 | 25 | 6 | ||
23.23 € | 1 | 4 giorni | 25 | M6 | 5 | 35 | 8 | ||
39.52 € | 1 | 4 giorni | 32 | M6 | 6 | 40 | 6 |
Loading...
Magnete (materiale) | Magnete in neodimio | Materiale dei componenti | Ottone | Componente di finitura superficiale | massa |
---|---|---|---|---|---|
Forma | B | Temperatura max.(°C) | 80 |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
D1=filettatura
Spazio al muro di ferro(mm)
H=altezza(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali