Magneti vaso profondo NdFeB, forma A (09067) (Codici componente)

Magneti vaso profondo NdFeB, forma A (09067)
· Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti

· Temperatura fino a 80 °C

· Montaggio: inserimento a pressione, avvitamento o incollaggio

· Sistema schermato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
09067-10-106
09067-10-108
09067-10-110
09067-10-113
09067-10-116
09067-10-120
09067-10-125
09067-10-132
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Spazio al muro di ferro
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)

4.28 €

1 4 giorni 61.52010

4.65 €

1 4 giorni 81.52010

5.37 €

1 4 giorni 102208

6.54 €

1 4 giorni 132.5206

8.39 €

1 4 giorni 163202

11.01 €

1 4 giorni 204255

22.00 €

1 4 giorni 255357

38.28 €

1 4 giorni 326404.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Magnete (materiale) Magnete in neodimio Materiale dei componenti Ottone Componente di finitura superficiale massa
Forma A Temperatura max.(°C) 80

Supporto tecnico