Magneti vaso profondo SmCo, forma B (09067)

Magneti vaso profondo SmCo, forma B (09067)
· Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti

· Temperatura fino a 200 °C

· Sistema schermato

· L'altezza può essere diminuita dal cliente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
09067-02
09067-04
09067-06
09067-08
09067-10
09067-12
09067-14
09067-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
D1=filettatura Spazio al muro di ferro
(mm)
H=altezza
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

6.29 €

1 4 giorni 6M31.5205

7.12 €

1 4 giorni 8M31.5205

8.54 €

1 4 giorni 10M42207

10.90 €

1 4 giorni 13M42.5207

14.95 €

1 4 giorni 16M43258

21.62 €

1 4 giorni 20M64256

45.02 €

1 4 giorni 25M65358

81.20 €

1 4 giorni 32M66406

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Magnete (materiale) Magneti in samario-cobalto Materiale dei componenti Ottone Componente di finitura superficiale massa
Forma B Temperatura max.(°C) 200

Supporto tecnico