Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
09067-01 |
09067-03 |
09067-05 |
09067-07 |
09067-09 |
09067-11 |
09067-13 |
09067-15 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza di attrazione (valore configurabile) (N) | Diametro esterno (Ø) | Spazio al muro di ferro (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.06 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8 | 6 | 1.5 | 20 | 10 | |
14.15 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 22 | 8 | 1.5 | 20 | 10 | |
16.24 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | 10 | 2 | 20 | 8 | |
18.99 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 60 | 13 | 2.5 | 20 | 6 | |
21.24 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 125 | 16 | 3 | 20 | 2 | |
24.61 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 250 | 20 | 4 | 25 | 5 | |
51.67 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 400 | 25 | 5 | 35 | 7 | |
99.26 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 600 | 32 | 6 | 40 | 4.5 |
Loading...
Magnete (materiale) | Magneti in samario-cobalto | Materiale dei componenti | Ottone | Componente di finitura superficiale | massa |
---|---|---|---|---|---|
Forma | A | Temperatura max.(°C) | 200 |
Configura
Proprietà di base
Forza di attrazione (valore configurabile)(N)
Diametro esterno(Ø)
Spazio al muro di ferro(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali