Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
09061-01 |
09061-02 |
09061-03 |
09061-04 |
09061-05 |
09061-06 |
09061-07 |
09061-08 |
09061-09 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza di attrazione (valore configurabile) (N) | Diametro esterno (Ø) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.73 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 1.5 | 6 | 20 | 12 | |
5.33 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3.5 | 8 | 20 | 11 | |
5.74 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 7 | 10 | 20 | 10 | |
6.31 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 13 | 20 | 9 | |
7.63 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 18 | 16 | 20 | 5 | |
9.89 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 42 | 20 | 25 | 6 | |
15.48 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 96 | 25 | 35 | 10 | |
29.26 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 180 | 32 | 40 | 8 | |
64.68 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 240 | 40 | 50 | 10 |
Loading...
Magnete (materiale) | Magnete in Alnico | Materiale dei componenti | Acciaio | Componente di finitura superficiale | galvanizzato |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura max.(°C) | 450 |
Configura
Proprietà di base
Forza di attrazione (valore configurabile)(N)
Diametro esterno(Ø)
H=altezza(mm)
H1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali