Morsetti a leva verticali per impieghi gravosi con bloccaggio mandrino fisso (05400)

Morsetti a leva verticali per impieghi gravosi con bloccaggio mandrino fisso (05400)
· Le morse rapide (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica

· Il bloccaggio automatico impedisce l'apertura autonoma del braccio tenditore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05400-02
05400-04
05400-06
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza manuale FH
(N)
Angolo di apertura della maniglia Angolo di apertura del braccio di sostegno Forza di fissaggio F1
(N)
Forza di serraggio F3
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B3
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
M=mandrino di serraggio S
(mm)

122.25 €

1 4 giorni 340120°180°600014002545102550681045308.32151245020M12x1005

176.36 €

1 4 giorni 500125°180°80001400305110256086.51258308.32501446023M12x1006

229.30 €

1 4 giorni 500130°195°150001850406412407510416703810.32951887537M16x1508

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio Corpo con finitura superficiale ossidato nero Colore dei componenti arancione
Versione 2 piedino orizzontale

Supporto tecnico