Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile (05700-15)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05700-15-02400
05700-15-07000
05700-15-08000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza manuale
(N)
Angolo di apertura della maniglia Angolo di apertura del braccio di sostegno Forza di fissaggio F1
(N)
Forza di serraggio F3
(N)
Forza di serraggio F4
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
C2
(mm)
D
(mm)
F2=forza di fissaggio
(N)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
M
(mm)

26.95 €

1 4 giorni 15056°100°120080016001934.912614.38.346.8167.17.224001561419773.2M8x63

51.17 €

1 4 giorni 25070°90°3200140030003253201022.712.770.4259.58.7700024517712490M12x100

66.90 €

1 4 giorni 28050°100°30001800390050.876.2201026.516.5113.531.812.712.38000335229.2153105M16x150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base dritta Materiale corpo Acciaio Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) Fino a 499
Materiale dei componenti Plastica Corpo con finitura superficiale Galvanizzato Colore dei componenti Rosso

Supporto tecnico