Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05715-05-011200 |
05715-05-023400 |
05715-05-111200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza manuale (N) | Materiale corpo | Corpo con finitura superficiale | Forma | Forza di fissaggio F1 (N) | Forza di serraggio F3 (N) | Forza di serraggio F4 (N) | disposizione dei fori | A (mm) | A1 (mm) | A3 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B5 (mm) | B6 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | D (mm) | F2=forza di fissaggio (N) | H (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.42 € | 1 | 4 giorni | 50 | Acciaio | Galvanizzato | A | 800 | 500 | 700 | 1 | 13.5 | 26.2 | - | 15.9 | 25.4 | 9 | 5 | 2 | 34 | 12.7 | 7.9 | 4.4 | 1200 | 36 | 57 | 30.8 | 12.7 | M5x37 | ||
36.42 € | 1 | 4 giorni | 200 | Acciaio | Galvanizzato | B | 1400 | 800 | 1800 | 4 | 39 | 64.3 | 31 | 38.1 | 62.7 | 18.3 | 10.3 | 3 | 70 | 33.3 | 19 | 7.9 | 3400 | 91 | 131.8 | 67.5 | 28 | M10x80 | ||
34.20 € | 1 | 4 giorni | 50 | Acciaio inox | Lucido | A | 800 | 500 | 700 | 1 | 13.5 | 26.2 | - | 15.9 | 25.4 | 9 | 5 | 2 | 34 | 12.7 | 7.9 | 4.4 | 1200 | 36 | 57 | 30.8 | 12.7 | M5x30 |
Loading...
Metodo di fissaggio | Base con flangia | Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) | Fino a 499 | Materiale dei componenti | Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Colore dei componenti | Rosso | Angolo di apertura della maniglia | 170° | Angolo di apertura del braccio di sostegno | 90° |
Configura
Proprietà di base
Forza manuale(N)
Materiale corpo
Corpo con finitura superficiale
Forma
Forza di fissaggio F1(N)
Forza di serraggio F3(N)
Forza di serraggio F4(N)
disposizione dei fori
A(mm)
A1(mm)
A3(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
B5(mm)
B6(mm)
C(mm)
C1(mm)
D(mm)
F2=forza di fissaggio(N)
H(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
M(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali