Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile (05715-01)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05715-01-01000
05715-01-11000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corpo con finitura superficiale M
(mm)

16.12 €

1 4 giorni AcciaioGalvanizzatoM5x37

35.58 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucidoM5x30

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Forza manuale(N) 50 Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) Fino a 499
Materiale dei componenti Plastica Colore dei componenti Rosso Angolo di apertura della maniglia 56°
Angolo di apertura del braccio di sostegno 100° Forza di fissaggio F1(N) 700 Forza di serraggio F3(N) 500
Forza di serraggio F4(N) 700 A(mm) 15.9 A1(mm) 25.4
B(mm) 23.8 B1(mm) 33.3 B2(mm) 9
B3(mm) 5 B5(mm) 2 C(mm) 16
C1(mm) 8 D(mm) 4.4 F2=forza di fissaggio(N) 1000
H(mm) 74.4 L=lunghezza(mm) 51 L1(mm) 24.6
L2(mm) 20.8

Supporto tecnico