Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05755-05-007000 |
05755-05-012000 |
05755-05-014000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza manuale (N) | Forza di serraggio (gamma selezionabile) (N) | Angolo di apertura del braccio di sostegno | Forza di fissaggio F1 (N) | Forza di serraggio F3 (N) | A1 (mm) | A3 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | C4 (mm) | H (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.88 € | 1 | 4 giorni | 300 | Fino a 499 | 205° | 7000 | 1400 | 45 | 25 | 20 | 10 | 49.5 | 10 | 70 | 30 | 50 | 243 | 105 | 51.1 | M10x80 | ||
163.82 € | 1 | 4 giorni | 500 | 500–1049 | 195° | 12000 | 1400 | 50 | 25 | 24 | 12 | 56.5 | 12 | 85 | 30 | 63 | 279 | 124 | 61.1 | M12x100 | ||
232.93 € | 1 | 4 giorni | 500 | 500–1049 | 195° | 14000 | 1850 | 63 | 40 | 32 | 16 | 67.5 | 16 | 108 | 38 | 78 | 325 | 158 | 75 | M16x150 |
Loading...
Metodo di fissaggio | Base dritta | Materiale corpo | Acciaio | Materiale dei componenti | Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | Temprato e passivato | Versione 2 | Piedino verticale | Colore dei componenti | Rosso |
Angolo di apertura della maniglia | 130° |
Configura
Proprietà di base
Forza manuale(N)
Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N)
Angolo di apertura del braccio di sostegno
Forza di fissaggio F1(N)
Forza di serraggio F3(N)
A1(mm)
A3(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
C(mm)
C1(mm)
C4(mm)
H(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
M(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali