Morsetti a leva verticali per impieghi gravosi con bloccaggio mandrino regolabile (05755)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05755-01-06000

Codice componente
05755-01-06000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

90.06 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forza manuale FH(N) 200 Materiale corpo Acciaio Corpo con finitura superficiale temprato e passivato
Materiale dei componenti Plastica Colore dei componenti rosso Angolo di apertura della maniglia 134°
Angolo di apertura del braccio di sostegno 210° F2=forza di fissaggio(N) 6000 Forza di fissaggio F1(N) 3000
Forza di serraggio F3(N) 800 Forza di serraggio F4(N) 900 A1(mm) 27
A3(mm) 15 B(mm) 12 B1(mm) 6
B2(mm) 12.5 B3(mm) 6.5 C(mm) 42
C1(mm) 15 H(mm) 137 L=lunghezza(mm) 84
L1(mm) 45 L2(mm) 31 M(mm) M6x50

Si trova sulla pagina di Morsetti a leva verticali per impieghi gravosi con bloccaggio mandrino regolabile (05755), il codice articolo è il seguente: 05755-01-06000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05755-01-06000.

Supporto tecnico