Morsetti a leva verticali con piede angolato e bloccaggio mandrino fisso (05735)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05735-01-00800
05735-01-01600
05735-01-03000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza manuale FH
(N)
Angolo di apertura della maniglia Angolo di apertura del braccio di sostegno Forza di fissaggio F1
(N)
Forza di serraggio F3
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B5
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
M
(mm)

19.95 €

1 4 giorni 5069°96°8006001429--17.5282.544104.912165.6524.5M5x35

24.45 €

1 4 giorni 10070°108°160011001935--2642364135.517075.726M6x50

34.06 €

1 4 giorni 10067°106°3000110035518163551382196.8244115.358M8x60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio Corpo con finitura superficiale zincato e passivato Materiale dei componenti Plastica
Colore dei componenti rosso

Supporto tecnico