Morsetti a leva verticali con piedino angolato e bloccaggio mandrino regolabile (05730)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05730-01-01000
05730-01-02000
05730-01-03600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza manuale FH
(N)
Angolo di apertura della maniglia Angolo di apertura del braccio di sostegno F2=forza di fissaggio
(N)
Forza di fissaggio F1
(N)
Forza di serraggio F3
(N)
Forza di serraggio F4
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B5
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
M
(mm)

22.54 €

1 4 giorni 5069°96°10007005008001429--17.5281052.544104.9121673126M5x35

26.14 €

1 4 giorni 10070°108°2000100090013001935--2642116364135.5170793529.5M6x50

32.90 €

1 4 giorni 10067°106°3600180090018003551816355114.88.8382196.82441439370M8x60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio Corpo con finitura superficiale galvanizzato Materiale dei componenti Plastica
Colore dei componenti rosso

Supporto tecnico