Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza di attrazione (gamma selezionabile) (N) | Forza di attrazione (valore configurabile) (N) | Diametro esterno (Ø) | Colore dei componenti | D1 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 € | 1 | 4 giorni | Fino a 10.0 | 0.7 | 10.5 | Bianco | 9.5 | 7 | 1.5 | ||
1.30 € | 1 | 4 giorni | Fino a 10.0 | 0.7 | 10.5 | Blu | 9.5 | 7 | 1.5 | ||
1.30 € | 1 | 4 giorni | Fino a 10.0 | 0.7 | 10.5 | Rosso | 9.5 | 7 | 1.5 | ||
1.30 € | 1 | 4 giorni | Fino a 10.0 | 0.7 | 10.5 | Nero | 9.5 | 7 | 1.5 | ||
1.42 € | 1 | 4 giorni | Fino a 10.0 | 1.3 | 16 | Bianco | 14.5 | 7 | 1.1 | ||
1.42 € | 1 | 4 giorni | Fino a 10.0 | 1.3 | 16 | Blu | 14.5 | 7 | 1.1 | ||
1.42 € | 1 | 4 giorni | Fino a 10.0 | 1.3 | 16 | Rosso | 14.5 | 7 | 1.1 | ||
1.42 € | 1 | 4 giorni | Fino a 10.0 | 1.3 | 16 | Nero | 14.5 | 7 | 1.1 | ||
1.55 € | 1 | 4 giorni | Fino a 10.0 | 1.5 | 20 | Bianco | 16 | 7 | 2.1 | ||
1.55 € | 1 | 4 giorni | Fino a 10.0 | 1.5 | 20 | Blu | 16 | 7 | 2.1 | ||
1.55 € | 1 | 4 giorni | Fino a 10.0 | 1.5 | 20 | Rosso | 16 | 7 | 2.1 | ||
1.55 € | 1 | 4 giorni | Fino a 10.0 | 1.5 | 20 | Nero | 16 | 7 | 2.1 | ||
1.63 € | 1 | 4 giorni | Fino a 10.0 | 10 | 25 | Bianco | 22 | 8 | 2.2 | ||
1.63 € | 1 | 4 giorni | Fino a 10.0 | 10 | 25 | Blu | 22 | 8 | 2.2 | ||
1.63 € | 1 | 4 giorni | Fino a 10.0 | 10 | 25 | Rosso | 22 | 8 | 2.2 | ||
1.63 € | 1 | 4 giorni | Fino a 10.0 | 10 | 25 | Nero | 22 | 8 | 2.2 | ||
1.74 € | 1 | 4 giorni | 10.1–20.0 | 14 | 30 | Bianco | 28 | 8 | 2 | ||
1.74 € | 1 | 4 giorni | 10.1–20.0 | 14 | 30 | Blu | 28 | 8 | 2 | ||
1.74 € | 1 | 4 giorni | 10.1–20.0 | 14 | 30 | Rosso | 28 | 8 | 2 | ||
1.74 € | 1 | 4 giorni | 10.1–20.0 | 14 | 30 | Nero | 28 | 8 | 2 | ||
2.08 € | 1 | 4 giorni | Fino a 10.0 | 9.5 | 36 | Bianco | 32.5 | 9 | 2.2 | ||
2.08 € | 1 | 4 giorni | Fino a 10.0 | 9.5 | 36 | Blu | 32.5 | 9 | 2.2 | ||
2.08 € | 1 | 4 giorni | Fino a 10.0 | 9.5 | 36 | Rosso | 32.5 | 9 | 2.2 | ||
2.08 € | 1 | 4 giorni | Fino a 10.0 | 9.5 | 36 | Nero | 32.5 | 9 | 2.2 |
Loading...
Profilo | Tipo rotondo | Magnete (materiale) | Magnete in ferrite | Materiale corpo base | Ferrite dura |
---|---|---|---|---|---|
Materiale componenti | Plastica | Temperatura max.(°C) | 100 |
Configura
Proprietà di base
Forza di attrazione (gamma selezionabile)(N)
Forza di attrazione (valore configurabile)(N)
Diametro esterno(Ø)
Colore dei componenti
D1(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali