Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05835-01-00500 |
05835-01-10500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo | Corpo con finitura superficiale | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.13 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | galvanizzato | ||
41.08 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | lucido |
Loading...
Corsa S(mm) | 17 | Materiale dei componenti | Plastica | Colore dei componenti | rosso |
---|---|---|---|---|---|
Angolo di apertura della maniglia | 190° | Forza manuale FH(N) | 80 | Forza di serraggio F1(N) | 500 |
Forza di fissaggio F2(N) | 500 | A(mm) | 15.9 | A1(mm) | 33 |
A2(mm) | 7.1 | B(mm) | 15.9 | B1(mm) | 27 |
B5(mm) | 2 | C1(mm) | 12.7 | D(mm) | 4.4 |
D1(mm) | 6.3 | H(mm) | 43.5 | L=lunghezza(mm) | 67.9 |
L1(mm) | 34.9 | L2(mm) | 12 | M(mm) | M4x20 |
F2=forza di fissaggio(N) | 500 |
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo
Corpo con finitura superficiale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali