Magneti a forma di blocco NdFeB grezzo (09002) (Codici componente)

Magneti a forma di blocco NdFeB grezzo (09002)
· Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti

· Temperatura fino a 80 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
09002-0704
09002-0706
09002-1007
09002-1209
09002-1612
09002-1816
09002-2620
09002-3326
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza magnetica
(N)
Forza di attrazione (valore configurabile)
(N)
B=larghezza
(mm)
L=lunghezza
(mm)
H=altezza
(mm)

0.99 €

1 4 giorni Fino a 10.054 ±0.17.5 ±0.11.5 ±0.1

1.21 €

1 4 giorni Fino a 10.086 ±0.17.5 ±0.12 ±0.1

1.74 €

1 4 giorni 10.1–20.0117.5 ±0.110 ±0.12 ±0.1

2.48 €

1 4 giorni 10.1–20.0179.5 ±0.112 ±0.12.5 ±0.1

3.48 €

1 4 giorni 20.1–30.02412.5 ±0.116 ±0.12.5 ±0.1

6.38 €

1 4 giorni 40.1–50.05016.5 ±0.118 ±0.14 ±0.1

13.76 €

1 4 giorni 60.1–70.07720.3 ±0.126 ±0.15 ±0.1

16.88 €

1 4 giorni 100.1 o sup.12526 ±0.133 ±0.16.5 ±0.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo magnete (materiale) Magnete in neodimio Materiale principale NdFeB Corpo con finitura superficiale galvanizzato
Temperatura max.(°C) 80

Supporto tecnico