Morsetti a leva a ganascia (05815)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05815-05-03400
05815-05-13000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza manuale FH
(N)
Materiale principale Corpo con finitura superficiale Forza di serraggio F3
(N)
Forza di fissaggio F1
(N)

46.48 €

1 4 giorni 250Acciaiozincato e passivato11003400

77.89 €

1 4 giorni 200Acciaio inoxlucido10003000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dei componenti Plastica Componente di finitura superficiale resistenza all’olio Colore dei componenti rosso
A(mm) 40 A1(mm) 25.4 A2(mm) 7.3
B(mm) 44 B1(mm) 30 B5(mm) 4
C(mm) 41.2 D(mm) 6.7 H(mm) 210
H1(mm) 153 L=lunghezza(mm) 74.6 L1(mm) 31.8
L2(mm) 14 M(mm) 1/2-13x2.5 Angolo di apertura della maniglia 50°
Angolo di apertura del braccio di sostegno 90°

Supporto tecnico