Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
02010-04 |
02010-06 |
02010-08 |
02010-041 |
02010-042 |
02010-061 |
02010-081 |
02010-10 |
02010-12 |
02010-16 |
02010-20 |
02010-101 |
02010-122 |
02010-123 |
02010-164 |
02010-165 |
02010-166 |
02010-201 |
02010-202 |
02010-203 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. punta (mm) | D2=diametro perno (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.88 € | 1 | 4 giorni | 6 | 4 | 5 | 6 | 0.7 | 1.2 | ||
4.28 € | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | 8 | 8.5 | 0.9 | 1.5 | ||
5.20 € | 1 | 4 giorni | 16 | 8 | 5 | 10 | 2 | 2 | ||
5.16 € | 1 | 4 giorni | 6 | 4 | 2.5 | 6.5 | 0.7 | 1.2 | ||
5.29 € | 1 | 4 giorni | 6 | 4 | 4.5 | 8.5 | 0.7 | 1.2 | ||
5.75 € | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | 4.5 | 8.5 | 0.9 | 1.5 | ||
7.12 € | 1 | 4 giorni | 16 | 8 | 13 | 10 | 2 | 2 | ||
9.81 € | 1 | 4 giorni | 20 | 10 | 6 | 12 | 2 | 2 | ||
10.39 € | 1 | 4 giorni | 25 | 12 | 8 | 14 | 2 | 2 | ||
17.90 € | 1 | 4 giorni | 30 | 16 | 25 | 20 | 2.5 | 2.5 | ||
36.83 € | 1 | 4 giorni | 30 | 20 | 80 | 20 | 2.5 | 2.5 | ||
10.01 € | 1 | 4 giorni | 20 | 10 | 12 | 12 | 2 | 2 | ||
13.30 € | 1 | 4 giorni | 25 | 12 | 20 | 14 | 2 | 2 | ||
15.17 € | 1 | 4 giorni | 25 | 12 | 30 | 14 | 2 | 2 | ||
20.16 € | 1 | 4 giorni | 30 | 16 | 40 | 20 | 2.5 | 2.5 | ||
21.96 € | 1 | 4 giorni | 30 | 16 | 50 | 20 | 2.5 | 2.5 | ||
24.48 € | 1 | 4 giorni | 30 | 16 | 65 | 20 | 2.5 | 2.5 | ||
31.97 € | 1 | 4 giorni | 30 | 20 | 100 | 20 | 2.5 | 2.5 | ||
27.66 € | 1 | 4 giorni | 40 | 20 | 13 | 20 | 3.2 | 3.2 | ||
38.52 € | 1 | 4 giorni | 40 | 20 | 32 | 20 | 3.2 | 3.2 |
Loading...
Metodo di montaggio | A pressione | Profilo punta | Tipo sferico | Materiale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale principale | Acciaio per utensili | Corpo con finitura superficiale | Temprato e rettificato | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Acciaio |
Configura
Proprietà di base
D.E. punta(mm)
D2=diametro perno(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
L3(mm)
L4(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali