Perno d'appoggio, Forma A (02020)

Perno d'appoggio, Forma A (02020)
· Fungono da sostegno per pezzi e dispositivi

· Dimensione di tolleranza per il posizionamento preciso

· Idonei come piedini per dispositivi

· Temprati e rettificati

· Superfici di appoggio senza centraggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02020-106
02020-110
02020-116
02020-125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. punta
(mm)
D2=diametro perno
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
T
(mm)

5.75 €

1 4 giorni 64561.20.02

6.47 €

1 4 giorni 106691.60.02

8.35 €

1 4 giorni 16881220.04

12.49 €

1 4 giorni 251210182.50.04

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio A pressione Profilo punta Piatto Materiale Acciaio
Materiale principale Acciaio per utensili Corpo con finitura superficiale Temprato e rettificato Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio
Forma A

Supporto tecnico