Perni d‘appoggio Forma a spina con filettatura esterna (02027)

Perni d‘appoggio Forma a spina con filettatura esterna (02027)
· Utilizzabili sia come appoggio stabile e preciso, sia come battuta

· Grazie alla forma a spina del perno d'appoggio, è utilizzabile anche con componenti con punti di appoggio limitati

· Superficie di appoggio temprata induttivamente e rettificata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02027-1060420
02027-1060430
02027-1080430
02027-1080440
02027-1080630
02027-1080640
02027-1100630
02027-1100650
02027-1100830
02027-1100850
02027-1120640
02027-1120660
02027-1120840
02027-1120860
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. punta
(mm)
B
(mm)
D=filettatura
(mm)
E
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
SW
(mm)

12.79 €

1 4 giorni 48M611201010

13.07 €

1 4 giorni 48M611301510

13.97 €

1 4 giorni 410M814.4301513

14.26 €

1 4 giorni 410M814.4402013

14.34 €

1 4 giorni 610M814.4301513

14.60 €

1 4 giorni 610M814.4402013

15.14 €

1 4 giorni 614M1019301517

15.59 €

1 4 giorni 614M1019502517

15.43 €

1 4 giorni 814M1019301517

15.87 €

1 4 giorni 814M1019502517

15.95 €

1 4 giorni 614M1221.2402019

16.68 €

1 4 giorni 614M1221.2603019

16.33 €

1 4 giorni 814M1221.2402019

17.04 €

1 4 giorni 814M1221.2603019

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio A pressione Profilo punta Piatto Materiale Acciaio
Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Corpo con finitura superficiale Temperato, brunito Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio
Forma A

Supporto tecnico