Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
02155-0803006 |
02155-0804006 |
02155-1003808 |
02155-1004808 |
02155-1205110 |
02155-1206610 |
02155-1606212 |
02155-1607712 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=lunghezza totale (mm) | B=lunghezza filettatura (mm) | C=larghezza chiave (mm) | D (mm) | E (mm) | F=filettatura | G (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.19 € | 1 | 4 giorni | 30 | 20 | 13 | 5 | 14.4 | M8 | M6 X 6 | ||
17.14 € | 1 | 4 giorni | 40 | 30 | 13 | 5 | 14.4 | M8 | M6 X 6 | ||
15.75 € | 1 | 4 giorni | 38 | 24 | 17 | 6 | 18.9 | M10 | M8 X 8 | ||
19.68 € | 1 | 4 giorni | 48 | 34 | 17 | 6 | 18.9 | M10 | M8 X 8 | ||
30.33 € | 1 | 4 giorni | 51 | 33 | 22 | 7 | 24.5 | M12 | M10 X 10 | ||
32.14 € | 1 | 4 giorni | 66 | 48 | 22 | 7 | 24.5 | M12 | M10 X 10 | ||
35.71 € | 1 | 4 giorni | 62 | 40 | 27 | 10 | 30.1 | M16 | M12 X 12 | ||
37.67 € | 1 | 4 giorni | 77 | 55 | 27 | 10 | 30.1 | M16 | M12 X 12 |
Loading...
Metodo di montaggio | Filettature | Materiale | Acciaio | Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Acciaio |
Configura
Proprietà di base
A=lunghezza totale(mm)
B=lunghezza filettatura(mm)
C=larghezza chiave(mm)
D(mm)
E(mm)
F=filettatura
G(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali