Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
02028-306012 |
02028-306025 |
02028-308015 |
02028-308030 |
02028-310020 |
02028-310040 |
02028-312025 |
02028-312050 |
02028-316030 |
02028-316060 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. punta (mm) | D=filettatura (mm) | D2 (mm) | E (mm) | H=altezza (mm) | P (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.01 € | 1 | 4 giorni | 6 | M6 | 5 | 3 | 12.5 | 4 | 11 | ||
18.74 € | 1 | 4 giorni | 6 | M6 | 5 | 3 | 25 | 7 | 11 | ||
18.69 € | 1 | 4 giorni | 8 | M8 | 6 | 4 | 15 | 6 | 13 | ||
19.69 € | 1 | 4 giorni | 8 | M8 | 6 | 4 | 30 | 9 | 13 | ||
21.90 € | 1 | 4 giorni | 10 | M10 | 8 | 5 | 20 | 9 | 17 | ||
22.81 € | 1 | 4 giorni | 10 | M10 | 8 | 5 | 40 | 13 | 17 | ||
21.07 € | 1 | 4 giorni | 12 | M12 | 9.5 | 6 | 25 | 11 | 19 | ||
23.00 € | 1 | 4 giorni | 12 | M12 | 9.5 | 6 | 50 | 16 | 19 | ||
46.55 € | 1 | 4 giorni | 16 | M16 | 13 | 8 | 30 | 12 | 24 | ||
54.37 € | 1 | 4 giorni | 16 | M16 | 13 | 8 | 60 | 20 | 24 |
Loading...
Metodo di montaggio | A pressione | Profilo punta | Dentellatura | Materiale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Corpo con finitura superficiale | Temperato, brunito | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Acciaio |
Forma | C |
Configura
Proprietà di base
D.E. punta(mm)
D=filettatura(mm)
D2(mm)
E(mm)
H=altezza(mm)
P(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali